Philips GreenPerform Batten G3 BN398C

Andal dan fleksibel

Produk

BN398C LED40/NW L1200 PSU OP HE
BN398C LED40/NW L1200 PSU OP HE
911401521545
BN398C LED40/CW L1200 PSU OP HE
BN398C LED40/CW L1200 PSU OP HE
911401521645
BN398C LED69/NW L1200 PSU OP HE
BN398C LED69/NW L1200 PSU OP HE
911401521745
BN398C LED69/CW L1200 PSU OP HE
BN398C LED69/CW L1200 PSU OP HE
911401521845
BN398C LED20/NW L1200 PSU OP HE
BN398C LED20/NW L1200 PSU OP HE
911401521945
BN398C LED20/CW L1200 PSU OP HE
BN398C LED20/CW L1200 PSU OP HE
911401522045
BN398C LED40/NW L1200 PSD OP HE
BN398C LED40/NW L1200 PSD OP HE
911401522145
BN398C LED40/CW L1200 PSD OP HE
BN398C LED40/CW L1200 PSD OP HE
911401522245

Informasi rangkaian produk

Deskripsi

GreenPerform batten BN398C adalah solusi linier kompetitif biaya dengan kinerja yang baik dan output lumen ganda untuk aplikasi retail dan industri. Produk ini menawarkan pemasangan permukaan dan pemasangan suspensi untuk memenuhi berbagai opsi pemasangan. Desain multioptiknya juga mengakomodasi berbagai aplikasi.

Manfaat

  • Daya penerangan sistem tinggi yang lebih hemat energi

  • Beberapa optik untuk berbagai aplikasi

Fitur

  • Efisiensi sistem hingga 140lm/W

  • Sinar lebar dan batwing tersedia agar sesuai dengan berbagai aplikasi pencahayaan

Penggunaan

  • Makanan & ritel besar
  • Gudang penyimpanan
  • Pabrik
  • Area publik dalam ruangan

Unduhan

Selebaran

Selebaran rangkaian produk
Localized commercial leaflet GreenPerform Batten G3 BN398C id_ID pdf 651.8 kB
Petunjuk pemasangan
GreenPerform Batten G3 BN398C pdf 1.2 MB

Visual

Family-Photographs-GreenPerform Batten G3 BN398C
Beberapa aset - Visuals

Plugin perangkat lunak

Family-IES-GreenPerform Batten G3 BN398C
Beberapa aset - Software Plugins
Rangkaian kelompok produk IES
GreenPerform Batten G3 zip 180.4 kB