Philips MASTER, LEDtube, T8, EM/Mains, 1200 mm, 11.9 W, 36W TL-D, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 100000 jam

MAS LEDtube 1200mm UE 11.9W 840 T8 EELA

Deskripsi Produk

MASTER, LEDtube, T8, EM/Mains, 1200 mm, 11.9 W, LED alternative to 36W TL-D, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 100000 jam, 210 lm/W, EEL A, G13 Rotatable end-cap, Plastik, 40 %, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1

Order code: 929003482202
Kode urutan lengkap: 871951443166900

Spesifikasi

Tutup-Dasar
G13 Rotatable end-cap
Peringkat keberlanjutan
Signify Circle
Nominal masa pakai
100.000 jam
Siklus Sakelar
200.000
Teknologi Pencahayaan
LEDtube
Referensi pengukuran fluks
Sphere
Periode garansi
10 years

Unduhan

Selebaran

Dismantle Instructions
Dismantle Instructions pdf 2.3 MB
Selebaran produk
Localized commercial leaflet 929003482202 id_ID pdf 652.7 kB

Brosur

Petunjuk pemasangan
online QIG for 324166166411 MAS LEDtube pdf 950.8 kB

Visual

Product-Photographs-929003482202_EU
Beberapa aset - Visuals
Product-Diagrams-929003482202_EU
Beberapa aset - Visuals

Plugin perangkat lunak

IES
IES File - MAS LEDtube 1200mm UE 11.9W 840 T8 EELA IES 45.2 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube 1200mm UE 11.9W 840 T8 EELA ldt 34.1 kB

Lainnya

Deklarasi produk lingkungan
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-T8-UltraEfficient-COMF-9223984-Ref-929003482202 pdf 772.9 kB