Indonesia - Bahasa

Philips Contractor grade, LEDtube, T8, Mains, Ujung tunggal, 1200 mm, 100-240 V, 18 W, 32-36W TL-D, 6500 K, 1900 lm, 30000 jam

COR CNG LEDtube HO 1200mm 18W 865 T8 IDO

Deskripsi Produk

Contractor grade, LEDtube, T8, Mains, Ujung tunggal, 1200 mm, 100-240 V, 18 W, LED alternative to 32-36W TL-D, 6500 K, 1900 lm, 30000 jam, 105 lm/W, G13, RG0

Order code: 929002000139
Kode urutan lengkap: 872110303660500

Spesifikasi

Tutup-Dasar
G13
Nominal masa pakai
30.000 jam
Siklus Sakelar
50.000
Teknologi Pencahayaan
LEDtube

Unduhan

Selebaran

Selebaran produk
Localized commercial leaflet 929002000139 id_ID pdf 627.6 kB

Visual

Product-Photographs-929002000139_EU
Beberapa aset - Visuals
Product-Diagrams-929002000139_EU
Beberapa aset - Visuals

Plugin perangkat lunak

IES
IES File - COR CNG LEDtube HO 1200mm 18W 865 T8 IDO IES 1.6 kB

Lainnya

Deklarasi produk lingkungan
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-1367-Ref-929001999908 pdf 680.9 kB