Philips Contractor grade, LEDtube, T8, Mains, Ujung tunggal, 1200 mm, 100-240 V, 18 W, 32-36W TL-D, 4000 K, 1900 lm, 30000 jam
COR CNG LEDtube HO 1200mm 18W 840 T8 IDO
Deskripsi Produk
Contractor grade, LEDtube, T8, Mains, Ujung tunggal, 1200 mm, 100-240 V, 18 W, LED alternative to 32-36W TL-D, 4000 K, 1900 lm, 30000 jam, 105 lm/W, G13, RG0
Spesifikasi
- Tutup-Dasar
- G13
- Nominal masa pakai
- 30.000 jam
- Siklus Sakelar
- 50.000
- Teknologi Pencahayaan
- LEDtube