Philips Contractor grade, LEDtube, T8, Mains, Ujung tunggal, 1200 mm, 127-240 V, 16 W, 32-36W TL-D, 6500 K, 1600 lm, 30000 jam
COR CNG LEDtube 1200mm 16W 865 T8 IDO
Deskripsi Produk
Contractor grade, LEDtube, T8, Mains, Ujung tunggal, 1200 mm, 127-240 V, 16 W, LED alternative to 32-36W TL-D, 6500 K, 1600 lm, 30000 jam, 100 lm/W, G13
Spesifikasi
- Tutup-Dasar
- G13
- Nominal masa pakai
- 30.000 jam
- Siklus Sakelar
- 50.000
- Teknologi Pencahayaan
- LEDtube