Indonesia - Bahasa

Philips Contractor grade, LEDtube, T8, Mains, Ujung tunggal, 1200 mm, 127-240 V, 16 W, 32-36W TL-D, 4000 K, 1600 lm, 30000 jam

COR CNG LEDtube 1200mm 16W 840 T8 IDO

Deskripsi Produk

Contractor grade, LEDtube, T8, Mains, Ujung tunggal, 1200 mm, 127-240 V, 16 W, LED alternative to 32-36W TL-D, 4000 K, 1600 lm, 30000 jam, 100 lm/W, G13

Order code: 929001999839
Kode urutan lengkap: 872110303654400

Spesifikasi

Tutup-Dasar
G13
Nominal masa pakai
30.000 jam
Siklus Sakelar
50.000
Teknologi Pencahayaan
LEDtube

Unduhan

Selebaran

Selebaran produk
Localized commercial leaflet 929001999839 id_ID pdf 631.2 kB

Visual

Product-Photographs-929001999839_EU
Beberapa aset - Visuals
Product-Diagrams-929001999839_EU
Beberapa aset - Visuals

Plugin perangkat lunak

IES
IES File - COR CNG LEDtube 1200mm 16W 840 T8 IDO ies 21.2 kB

Lainnya

Deklarasi produk lingkungan
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-1367-Ref-929001999908 pdf 680.9 kB