Philips LEDtube, T8, Ujung tunggal, 1200 mm, 220-240 V, 18 W, 36W TL-D, 6500 K, 1800 lm, 15000 jam

LEDtube HO 1200mm 18W 765 T8 SL ID

Deskripsi Produk

LEDtube, T8, Ujung tunggal, 1200 mm, 220-240 V, 18 W, LED alternative to 36W TL-D, 6500 K, 1800 lm, 15000 jam, 100 lm/W, G13, Kaca

Order code: 929003550817
Kode urutan lengkap: 872016923452900

Spesifikasi

Tutup-Dasar
G13
Nominal masa pakai
15.000 jam
Siklus Sakelar
50.000
Teknologi Pencahayaan
LEDtube

Unduhan

Selebaran

Selebaran produk
Localized commercial leaflet 929003550817 id_ID pdf 765.3 kB

Visual

Product-Photographs-929003550817_EU
Beberapa aset - Visuals
Product-Diagrams-929003550817_EU
Beberapa aset - Visuals

Plugin perangkat lunak

IES
IES File - LEDtube HO 1200mm 18W 765 T8 SL ID IES 16.0 kB

Lainnya

Deklarasi produk lingkungan
EPD-Philips-Ecofit-Ledtubes-T8-4ft5ft-Ref-929001184608-EPD pdf 784.4 kB