Philips LEDtube, T8, Ujung tunggal, 1200 mm, 220-240 V, 18 W, 36W TL-D, 4000 K, 1800 lm, 15000 jam
LEDtube HO 1200mm 18W 740 T8 SL ID
Deskripsi Produk
LEDtube, T8, Ujung tunggal, 1200 mm, 220-240 V, 18 W, LED alternative to 36W TL-D, 4000 K, 1800 lm, 15000 jam, 100 lm/W, G13, Kaca
Spesifikasi
- Tutup-Dasar
- G13
- Nominal masa pakai
- 15.000 jam
- Siklus Sakelar
- 50.000
- Teknologi Pencahayaan
- LEDtube