Indonesia - Bahasa

Philips MASTER, LEDtube, T8, Mains, 1200 mm, 100-277 V, 14 W, 36W TL-D, 4000 K, 2100 lm, 60000 jam

MAS LEDtube 1200mm HO VWV 14W 840 T8 GM

Deskripsi Produk

MASTER, LEDtube, T8, Mains, 1200 mm, 100-277 V, 14 W, LED alternative to 36W TL-D, 4000 K, 2100 lm, 60000 jam, 150 lm/W, G13, Plastik, 0 %

Order code: 929004285508
Kode urutan lengkap: 872110307342600

Spesifikasi

  • Tutup-Dasar
    G13
  • Nominal masa pakai
    60.000 jam
  • Siklus Sakelar
    200.000
  • Teknologi Pencahayaan
    LEDtube

Unduhan

Family

Product