Indonesia - Bahasa

Philips MASTER, LEDtube, T8, EM/Mains, Ujung tunggal, 600 mm, 220-240 V, 8 W, 18W TL-D, 3000 K, 1150 lm, 60000 jam

MAS LEDtube 600mm HO 8W830 T8

Deskripsi Produk

MASTER, LEDtube, T8, EM/Mains, Ujung tunggal, 600 mm, 220-240 V, 8 W, LED alternative to 18W TL-D, 3000 K, 1150 lm, 60000 jam, 143 lm/W, G13, Plastik, RG0

Order code: 929003805708
Kode urutan lengkap: 872016931591400

Spesifikasi

  • Tutup-Dasar
    G13
  • Nominal masa pakai
    60.000 jam
  • Siklus Sakelar
    200.000
  • Teknologi Pencahayaan
    LEDtube

Unduhan

Family

Product