Indonesia - Bahasa

Philips MASTER, LEDtube, T8, Mains, Ujung tunggal, 1200 mm, 100-277 V, 18 W, 32-36W TL-D, 4000 K, 2100 lm, 60000 jam

MAS LEDtube 1200mm HO VWV 18W 840 T8 GM

Deskripsi Produk

MASTER, LEDtube, T8, Mains, Ujung tunggal, 1200 mm, 100-277 V, 18 W, LED alternative to 32-36W TL-D, 4000 K, 2100 lm, 60000 jam, 116 lm/W, G13, Plastik

Order code: 929003557908
Kode urutan lengkap: 871951446933400

Spesifikasi

  • Tutup-Dasar
    G13
  • Nominal masa pakai
    60.000 jam
  • Siklus Sakelar
    200.000
  • Teknologi Pencahayaan
    LEDtube

Unduhan

Family

Product