Philips MASTER, LEDtube, T5, Mains, 1200 mm, 26 W, 54W TL5 HO, 6500 K, 3900 lm, CRI 80, 60000 jam
MAS LEDtube 1200mm HO 26W 865 T5
Deskripsi Produk
MASTER, LEDtube, T5, Mains, 1200 mm, 26 W, LED alternative to 54W TL5 HO, 6500 K, 3900 lm, CRI 80, 60000 jam, 150 lm/W, EEL D, G5, Kaca, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Spesifikasi
- Tutup-Dasar
- G5
- Nominal masa pakai
- 60.000 jam
- Siklus Sakelar
- 200.000
- Teknologi Pencahayaan
- LEDtube
- Referensi pengukuran fluks
- Sphere
- Periode garansi
- 5 tahun