Indonesia - Bahasa

Philips MASTER, LEDtube, T5, Mains, 1200 mm, 26 W, 54W TL5 HO, 4000 K, 3900 lm, CRI 80, 60000 jam

MAS LEDtube 1200mm HO 26W 840 T5

Deskripsi Produk

MASTER, LEDtube, T5, Mains, 1200 mm, 26 W, LED alternative to 54W TL5 HO, 4000 K, 3900 lm, CRI 80, 60000 jam, 150 lm/W, EEL D, G5, Kaca, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Order code: 929001908602
Kode urutan lengkap: 871869681923400

Spesifikasi

Tutup-Dasar
G5
Nominal masa pakai
60.000 jam
Siklus Sakelar
200.000
Teknologi Pencahayaan
LEDtube
Referensi pengukuran fluks
Sphere
Periode garansi
5 tahun

Unduhan

Selebaran

Selebaran produk
Localized commercial leaflet 929001908602 id_ID pdf 634.1 kB

Brosur

Petunjuk pemasangan
Installation Instructions pdf 902.2 kB

Visual

Product-Photographs-929001908602_EU
Beberapa aset - Visuals
Product-Diagrams-929001908602_EU
Beberapa aset - Visuals

Plugin perangkat lunak

IES
IES File - MAS LEDtube 1200mm HO 26W 840 T5 ies 5.9 kB

Lainnya

Deklarasi produk lingkungan
EPD_HUB-EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-Ref-929001908602 pdf 921.5 kB