Philips LEDtube, T8, Ujung tunggal & Ujung ganda, 1200 mm, 220-240 V, 18 W, 36W TL-D, 4000 K, 2100 lm, CRI 80, 50000 jam

CorePro LED UniFit 1200mm 18W 840 T8 P

Deskripsi Produk

LEDtube, T8, Ujung tunggal & Ujung ganda, 1200 mm, 220-240 V, 18 W, LED alternative to 36W TL-D, 4000 K, 2100 lm, CRI 80, 50000 jam, 116 lm/W, G13, Kaca, 0 %, 1200 mm, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Order code: 929004433638
Kode urutan lengkap: 872110317304100

Spesifikasi

Tutup-Dasar
G13
Nominal masa pakai
50.000 jam
Siklus Sakelar
200.000
Teknologi Pencahayaan
LEDtube

Unduhan

Selebaran

Selebaran produk
Localized commercial leaflet 929004433638 id_ID pdf 618.1 kB

Visual

Product-Photographs-929004433638_EU
Beberapa aset - Visuals
Product-Diagrams-929004433638_EU
Beberapa aset - Visuals

Plugin perangkat lunak

IES
IES File - CorePro LED UniFit 1200mm 18W 840 T8 P ies 12.8 kB

Lainnya

Deklarasi produk lingkungan
EPD_HUB-EPD-Philips-COR-LED-tube-UniFit-EM-Mains-T8-FAM-153322940-Ref-929004434108 pdf 1.1 MB