Philips CorePro, LEDtube, T5, Mains, 1200 mm, 100-240 V, 16 W, 28W TL5 HE, 6500 K, 2100 lm, 30000 jam

CorePro LEDtube 1200mm 16W865 G5 I APR

Deskripsi Produk

CorePro, LEDtube, T5, Mains, 1200 mm, 100-240 V, 16 W, LED alternative to 28W TL5 HE, 6500 K, 2100 lm, 30000 jam, 131.00 lm/W, G5

Order code: 929001381108
Kode urutan lengkap: 871869673206900

Spesifikasi

Tutup-Dasar
G5
Nominal masa pakai
30.000 jam
Siklus Sakelar
50.000
Teknologi Pencahayaan
LEDtube

Unduhan

Selebaran

Selebaran produk
Localized commercial leaflet 929001381108 id_ID pdf 604.7 kB

Visual

Product-Photographs-929001381108_EU
Beberapa aset - Visuals
Product-Diagrams-929001381108_EU
Beberapa aset - Visuals

Plugin perangkat lunak

IES
IES File - CorePro LEDtube 1200mm 16W865 G5 I APR ies 3.4 kB

Lainnya

Deklarasi produk lingkungan
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-Mains-T5-4ft-ref-929001381108-EPD pdf 672.1 kB