Indonesia - Bahasa

Philips PAR spot LED MASTER

MASTER LEDspot PAR - Alternatif hemat energi untuk pencahayaan sorot di area publik

Produk

MAS LEDspot D 13-100W E27 927 PAR38 25D
MAS LEDspot D 13-100W E27 927 PAR38 25D
929002339008

Informasi rangkaian produk

Deskripsi

Dengan desain yang kuat dan sinar cahaya putih hangat, lampu PAR generasi baru ini ideal untuk pencahayaan umum dan pencahayaan sorot di industri perhotelan. Ada pilihan versi dapat diredupkan dan tidak dapat diredupkan. Lampu ini terutama cocok untuk area publik seperti lobi, koridor, tangga dengan lampu yang selalu menyala. Kompatibel dengan perlengkapan lampu yang ada dengan dudukan E27 dan dirancang untuk penggantian retrofit lampu halogen/pijar, MASTER LEDspot PAR memberikan penghematan energi yang besar dan meminimalkan biaya pemeliharaan tanpa pengurangan dalam kecerahan. Lampu PAR 38 versi luar ruangan berperingkat IP44 adalah salah satu dari beberapa alternatif hemat energi untuk lampu pijar luar ruangan PAR38 yang tersedia saat ini. PAR 20 yang dapat diredupkan adalah pengganti sempurna untuk lampu sorot pijar.

Manfaat

  • Hingga 80% penghematan energi dibandingkan dengan lampu halogen

  • Dapat diretrofit dan kompatibel dengan perlengkapan lampu yang ada dengan dudukan E27

Fitur

  • Masa pakai 45.000 jam

  • Dapat diredupkan (kecuali PAR38 OD)

Penggunaan

  • Terutama cocok untuk area publik seperti lobi, koridor, tangga dan restoran/bar

Unduhan

Selebaran

Selebaran rangkaian produk
Localized commercial leaflet PAR spot LED MASTER id_ID pdf 216.7 kB

Visual

Family-Photographs-PAR spot LED MASTER
Beberapa aset - Visuals

Plugin perangkat lunak

Family-IES-PAR spot LED MASTER
Beberapa aset - Software Plugins