Indonesia - Bahasa

Philips LEDspot, MR16, 50 W, GU5.3, 6500 K, 435 lm, 15000 jam

5W (50W) GU5.3 cap Cool daylight Non-dimmable Spot

Deskripsi Produk

LEDspot, MR16, 50 W, GU5.3, 6500 K, 435 lm, 15000 jam, 87 lm/W

Order code: 929001240208
Kode urutan lengkap: 871869657957200

Spesifikasi

Tutup-Dasar
GU5.3
Nominal masa pakai
15.000 jam
Siklus Sakelar
50.000
Nilai Masa Pakai (Jam)
15.000 jam
Teknologi Pencahayaan
LEDspot

Unduhan

Selebaran

Selebaran produk
Localized commercial leaflet 929001240208 id_ID pdf 260.8 kB

Visual

Product-Photographs-929001240208_EU
Beberapa aset - Visuals
Product-Diagrams-929001240208_EU
Beberapa aset - Visuals

Plugin perangkat lunak

IES
IES File - Essential LED 5-50W 6500K MR16 24D IES 1.3 kB

Lainnya

Deklarasi produk lingkungan
EPD-Philips-Essential-LEDspot-MR16-COMF-6979519-Ref-929001239708 pdf 663.9 kB