Philips CorePro, LED SON-T, Tubular, Hanya listrik utama, 17 W, SON-T 50W, E27, 4000 K, 3000 lm, CRI 70, 25000 jam
TForce Core LED road 17W 740 E27 MV
Deskripsi Produk
CorePro, LED SON-T, Tubular, Hanya listrik utama, 17 W, LED alternative to SON-T 50W, E27, 4000 K, 3000 lm, CRI 70, 25000 jam, 176 lm/W, EEL C, PF 0.5, Kaca, RG1, IP65, SVM 3.3, PstLM 1
Spesifikasi
- Tutup-Dasar
- E27
- Nominal masa pakai
- 25.000 jam
- Siklus Sakelar
- 50.000
- Teknologi Pencahayaan
- LED SON-T
- Referensi pengukuran fluks
- Sphere
- Periode garansi
- 3 tahun