Indonesia - Bahasa

Philips LED HPI, Bentuk T T140, Hanya listrik utama, 220-240 V, 50 W, 75W CFL, 70W HID, E27, 3000 K, 4800 lm, 15000 jam

TForce Core HB 50W E27 830 GN3

Deskripsi Produk

LED HPI, Bentuk T T140, Hanya listrik utama, 220-240 V, 50 W, LED alternative to 75W CFL, 70W HID, E27, 3000 K, 4800 lm, 15000 jam, 96.00 lm/W

Order code: 929002408708
Kode urutan lengkap: 871869978067800

Spesifikasi

  • Tutup-Dasar
    E27
  • Nominal masa pakai
    15.000 jam
  • Siklus Sakelar
    50.000
  • Teknologi Pencahayaan
    LED HPI
  • Periode garansi
    1 tahun

Unduhan

Selebaran

Selebaran produk
Localized commercial leaflet 929002408708 id_ID pdf 804.8 kB

Visual

Product-Photographs-929002408708_EU
Beberapa aset - Visuals
Product-Diagrams-929002408708_EU
Beberapa aset - Visuals

Plugin perangkat lunak

IES
IES File - TForce Core HB 50W E27 830 GN3 IES 913 B

Lainnya

Deklarasi produk lingkungan
EPD-Philips-TrueForce-LED-Industrial-and-retail-Mains-Highbay-HPI-SON-COMF-6486150-Ref-929002408837 pdf 751.0 kB