Philips CorePro, LED HPL, Oval, Hanya listrik utama, 18 W, HPL 80W, SON 50W, E27, 4000 K, 3000 lm, CRI 80, 25000 jam

TForce Core LED HPL 18W E27 840 FR

Deskripsi Produk

CorePro, LED HPL, Oval, Hanya listrik utama, 18 W, LED alternative to HPL 80W, SON 50W, E27, 4000 K, 3000 lm, CRI 80, 25000 jam, 166 lm/W, EEL C, PF 0.5, Kaca, RG1, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Order code: 929002350002
Kode urutan lengkap: 871869975031200

Spesifikasi

Tutup-Dasar
E27
Nominal masa pakai
25.000 jam
Siklus Sakelar
50.000
Teknologi Pencahayaan
LED HPL
Referensi pengukuran fluks
Sphere
Periode garansi
3 tahun

Unduhan

Selebaran

Selebaran produk
Localized commercial leaflet 929002350002 id_ID pdf 609.3 kB

Brosur

Pernyataan Kepatuhan
Declaration of conformity - TForce Core LED HPL 18W E27 840 FR pdf 295.2 kB
Petunjuk pemasangan
Installation instructions pdf 557.4 kB

Visual

Product-Photographs-929002350002_EU
Beberapa aset - Visuals
Product-Diagrams-929002350002_EU
Beberapa aset - Visuals

Plugin perangkat lunak

IES
IES File - TForce Core LED HPL 18W E27 840 FR ies 2.6 kB
IES
IES File - TForce Core LED HPL 18W E27 840 FR IES 1.3 kB

Lainnya

Deklarasi produk lingkungan
EPD-Philips-Corepro-LED-HID-HPL-COMF-7903997-Ref-929003731502 pdf 761.1 kB