Philips MASTER, LEDbulb, P45, 25 W, E27, 2200 K, 2700 K, 340 lm, CRI 90, 25000 jam, Kaca
MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G
Deskripsi Produk
MASTER, LEDbulb, P45, 25 W, E27, 2200 K, 2700 K, 340 lm, CRI 90, 25000 jam, Kaca, 136 lm/W, EEL D, PF 0.6, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 0.9
Spesifikasi
- Tutup-Dasar
- E27
- Nominal masa pakai
- 25.000 jam
- Siklus Sakelar
- 20.000
- Teknologi Pencahayaan
- LEDbulb
- Referensi pengukuran fluks
- Sphere
- Periode garansi
- 5 tahun