Philips MASTER, LEDbulb, P45, 25 W, E14, 2200 K, 2700 K, 340 lm, CRI 90, 25000 jam, Kaca

MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G

Deskripsi Produk

MASTER, LEDbulb, P45, 25 W, E14, 2200 K, 2700 K, 340 lm, CRI 90, 25000 jam, Kaca, 136 lm/W, EEL D, PF 0.6, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 0.9

Order code: 929003012082
Kode urutan lengkap: 871951444937400

Spesifikasi

Tutup-Dasar
E14
Nominal masa pakai
25.000 jam
Siklus Sakelar
20.000
Teknologi Pencahayaan
LEDbulb
Referensi pengukuran fluks
Sphere
Periode garansi
5 tahun

Unduhan

Selebaran

Brosur
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 3.0 MB
Selebaran produk
Localized commercial leaflet 929003012082 id_ID pdf 565.6 kB

Visual

Product-Photographs-929003012082_EU
Beberapa aset - Visuals
Product-Diagrams-929003012082_EU
Beberapa aset - Visuals

Plugin perangkat lunak

IES
IES File - MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G IES 2.8 kB

Lainnya

Deklarasi produk lingkungan
EPD-Philips-MASTER-Glass-LED-candles-and-lusters-COMF-8793386-Ref-929003012282 pdf 710.5 kB