Indonesia - Bahasa

Philips LED, PL-C, EM/Mains, 125 mm, 220-240 V, 6.9 W, 18W PL-C, 6500 K, 770 lm, 30000 jam

LED PLC 6.9W 865 2P G24d-2

Deskripsi Produk

LED, PL-C, EM/Mains, 125 mm, 220-240 V, 6.9 W, LED alternative to 18W PL-C, 6500 K, 770 lm, 30000 jam, 111 lm/W, G24D-2 Rotatable end-cap, Plastik, RG1

Order code: 929003820208
Kode urutan lengkap: 872016932589000

Spesifikasi

Tutup-Dasar
G24D-2 Rotatable end-cap
Nominal masa pakai
30.000 jam
Siklus Sakelar
50.000
Teknologi Pencahayaan
LED

Unduhan

Selebaran

Selebaran produk
Localized commercial leaflet 929003820208 id_ID pdf 620.4 kB

Visual

Product-Photographs-929003820208_EU
Beberapa aset - Visuals
Product-Diagrams-929003820208_EU
Beberapa aset - Visuals

Plugin perangkat lunak

IES
IES File - LED PLC 6.9W 865 2P G24d-2 ies 8.4 kB

Lainnya

Deklarasi produk lingkungan
EPD-Philips-CorePro-LED-PLC-2P-COMF-7904616-Ref-929003757308 pdf 679.2 kB