Philips LED, PL-C, EM/Mains, 125 mm, 220-240 V, 6.9 W, 18W PL-C, 3000 K, 700 lm, 30000 jam

LED PLC 6.9W 830 2P G24d-2

Deskripsi Produk

LED, PL-C, EM/Mains, 125 mm, 220-240 V, 6.9 W, LED alternative to 18W PL-C, 3000 K, 700 lm, 30000 jam, 101 lm/W, G24D-2 Rotatable end-cap, Plastik, RG1

Order code: 929003757208
Kode urutan lengkap: 872016929642800

Spesifikasi

Tutup-Dasar
G24D-2 Rotatable end-cap
Nominal masa pakai
30.000 jam
Siklus Sakelar
50.000
Teknologi Pencahayaan
LED
Periode garansi
3 tahun

Unduhan

Selebaran

Selebaran produk
Localized commercial leaflet 929003757208 id_ID pdf 615.4 kB

Visual

Product-Photographs-929003757208_EU
Beberapa aset - Visuals
Product-Diagrams-929003757208_EU
Beberapa aset - Visuals

Plugin perangkat lunak

IES
IES File - LED PLC 6.9W 830 2P G24d-2 ies 8.4 kB

Lainnya

Deklarasi produk lingkungan
EPD-Philips-CorePro-LED-PLC-2P-COMF-7904616-Ref-929003757308 pdf 679.2 kB