Indonesia - Bahasa

Philips LED, PL-C, EM, 147.5 mm, 220-240 V, 8.5 W, 26W PL-C, 4000 K, 1000 lm, 30000 jam

LED PLC 8.5W 840 2P G24d-3

Deskripsi Produk

LED, PL-C, EM, 147.5 mm, 220-240 V, 8.5 W, LED alternative to 26W PL-C, 4000 K, 1000 lm, 30000 jam, 117.00 lm/W, G24d-3

Order code: 929001201308
Kode urutan lengkap: 871869667001900

Spesifikasi

Tutup-Dasar
G24d-3
Nominal masa pakai
30.000 jam
Siklus Sakelar
50.000
Teknologi Pencahayaan
LED

Unduhan

Selebaran

Selebaran produk
Localized commercial leaflet 929001201308 id_ID pdf 732.8 kB

Brosur

Petunjuk pemasangan
LEDtube PLC EM Installation Guide pdf 549.2 kB

Visual

Product-Photographs-929001201308_EU
Beberapa aset - Visuals
Product-Diagrams-929001201308_EU
Beberapa aset - Visuals

Plugin perangkat lunak

IES
IES File - LED PLC 8.5W 840 2P G24d-3 ies 4.6 kB

Lainnya

Deklarasi produk lingkungan
EPD-Philips-LED-PLC-8.5W-840-2P-G24d-3-COMF-7904616-Ref-929001201308 pdf 672.8 kB