Indonesia - Bahasa

Philips CorePro, LEDspot, Kapsul, 20 W, G4, 2700 K, 200 lm, CRI 80, 15000 jam, Plastik Bening

CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4micro 827

Deskripsi Produk

CorePro, LEDspot, Kapsul, 20 W, G4, 2700 K, 200 lm, CRI 80, 15000 jam, Plastik Bening, 117 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Order code: 929003779002
Kode urutan lengkap: 872016930047700

Spesifikasi

Tutup-Dasar
G4
Nominal masa pakai
15.000 jam
Siklus Sakelar
50.000
Teknologi Pencahayaan
LEDspot
Referensi pengukuran fluks
Sphere
Periode garansi
2 tahun

Unduhan

Selebaran

Brosur
PHL low voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 530.8 kB
Selebaran produk
Localized commercial leaflet 929003779002 id_ID pdf 482.5 kB

Visual

Product-Photographs-929003779002_EU
Beberapa aset - Visuals
Product-Diagrams-929003779002_EU
Beberapa aset - Visuals

Plugin perangkat lunak

IES
IES File - CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4micro 827 IES 6.7 kB

Lainnya

Deklarasi produk lingkungan
EPD-Philips-TForce-Core-LED-Road-COMF-8852552-Ref-929003731002 pdf 675.0 kB