Rangkaian MASTER LEDbulb memberikan efek cahaya yang dapat diredupkan untuk suasana yang hangat dan ramah, sehingga ideal untuk aplikasi pencahayaan umum di industri perhotelan. Desainnya yang unik memancarkan cahaya hangat ke semua arah, membuatnya menjadi alternatif tepat untuk lampu pijar. Sangat sesuai untuk area publik seperti lobi, koridor, tangga, tempat yang selalu memerlukan cahaya. Kompatibel dengan perlengkapan lampu yang ada dengan dudukan lampu E27 dan dirancang untuk pengganti retrofit lampu pijar, MASTER LEDbulb memberikan penghematan energi yang besar dan meminimalkan biaya pemeliharaan tanpa mengorbankan kualitas cahaya. Dapat digunakan bersama-sama dengan sebagian besar dimmer tepi depan, memungkinkan efisiensi lebih lanjut sekaligus membantu menciptakan suasana yang diinginkan.
Menghemat energi hingga 80% dibandingkan lampu pijar biasa
Pengganti (retrofit) yang mudah
Dapat diredupkan
Kompatibel dengan berbagai rangkaian dimmer
Kisaran suhu pengoperasian antara -20° C dan 45° C ambien
Hanya untuk digunakan di lokasi kering atau lembap dan sebagian besar perlengkapan lampu terbuka dengan dudukan lampu yang menawarkan ruang memadai (10 mm ruang udara bebas)