Philips MHN-TD

Deskripsi Produk

Produk

Informasi rangkaian produk

Deskripsi

Lampu halida Logam kuarsa ujung ganda

Manfaat

  • Semua jenis merupakan Pemblokir UV untuk mengurangi risiko kesehatan risiko dan memudar

Fitur

  • Tabung pelepasan kuarsa yang mengandung merkuri bertekanan tinggi dan perpaduan disprosium, holmium, dan tulium halida (4200 K) atau timah iodida (3000 K), dengan natrium dan talium ditambahkan untuk koreksi warna dan stabilisasi busur

  • Lampu ujung ganda ditempatkan dalam envelope luar vakum kuarsa bening tubular Pemblokir UV

Penggunaan

  • Dalam ruangan - pencahayaan aksen, pencahayaan umum dalam downlighter, misalnya di toko dan mal
  • Downlighter, uplighter, dan wall-washer, misalnya di toko dan mal
  • Luar ruangan - lampu sorot pada monumen, fasad, dan papan iklan

Peringatan & Keselamatan

  • Gunakan hanya dalam luminer yang sepenuhnya tertutup, bahkan selama pengujian (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)

  • Luminer harus dapat berisi komponen lampu panas jika lampu pecah

Unduhan

Selebaran

Selebaran rangkaian produk
Localized commercial leaflet MHN-TD id_ID pdf 362.5 kB

Visual

Family-Photographs-MHN-TD
Beberapa aset - Visuals