Philips OccuSwitch

OccuSwitch - langkah yang pintar

Produk

Informasi rangkaian produk

Deskripsi

OccuSwitch adalah detektor gerakan dengan sakelar internal. OccuSwitch akan mematikan cahaya di ruangan atau area saat kosong dan oleh karena itu menghemat listrik hingga 30% OccuSwitch dapat menyalakan beban listrik apa pun hingga 6 A dan mengontrol area antara 20 dan 25 m2. Konektor listrik induk yang dapat dilepas memungkinkan instalasi dan pemasangan OccuSwitch yang mudah pada plafon, kabel Wieland terpisah tersedia untuk pemasangan yang mudah, cepat, dan bebas masalah

Manfaat

  • Menghemat energi hingga 30% dan pengembalian modal yang baik

  • Beroperasi dengan hampir seluruh jenis lampu dan luminer

Fitur

  • OccuSwitch memiliki timer pintar yang akan memperpanjang waktu tunda sebanyak 10 menit jika gerakan terdeteksi beberapa saat setelah penonaktifan, dengan asumsi bahwa area ini masih digunakan namun gerakan yang ada sangat sedikit

  • OccuSwitch memiliki pelindung yang dapat ditarik untuk menutupi area, misalnya koridor di dekat area pengoperasian yang dikontrol OccuSwitch

Penggunaan

  • OccuSwitch dirancang untuk penggunaan di kantor, sekolah, dan aplikasi serupa, termasuk toilet, ruang penyimpanan, dll.
  • OccuSwitch dioptimalkan untuk pemasangan plafon tersembunyi dan untuk ketinggian pemasangan antara 2,5 dan 4 meter
  • Kotak permukaan juga memungkinkan pemasangan permukaan, dengan pengkabelan tersembunyi dan saluran yang dipasang di permukaan

Unduhan

Selebaran

Selebaran rangkaian produk
Localized commercial leaflet OccuSwitch id_ID pdf 550.9 kB

Visual

Family-Photographs-OccuSwitch
Beberapa aset - Visuals
File Revit
OccuSwitch movement detector zip 560.8 kB