Indonesia - Bahasa

Philips Kontrol dasar EcoSet

Sistem kontrol dasar EcoSet – hemat energi dengan cara yang sederhana, andal, dan terjangkau

Produk

Informasi rangkaian produk

Deskripsi

Tingkatkan kemampuan hemat energi dari solusi pencahayaan Anda ke level yang lebih tinggi dengan sistem kontrol dasar Philips EcoSet. Solusi sensor ini dirancang untuk memberikan penghematan energi yang sederhana, andal, dan terjangkau sekaligus lebih meningkatkan keberlanjutan energi. Dari pemakaian di kantor dan tempat parkir hingga industri, sistem kontrol dasar Philips EcoSet hadir dalam berbagai versi untuk memenuhi kebutuhan Anda – mulai dari plug and play hingga dengan kabel atau tanpa kabel. Sistem ini bekerja dengan meningkatkan luminer konvensional atau LED dengan semua fitur solusi dasar terkontrol. Jadi Anda bisa mendapatkan keuntungan dari penghematan energi berdasarkan faktor-faktor seperti deteksi gerakan, produktivitas siang hari, atau kontrol pencahayaan kelompok. Sensor kontrol dasar Philips EcoSet juga mudah dipasang, dioperasikan, dan dirawat. Memberi Anda kendali penuh atas penghematan energi yang andal dan terjangkau dari solusi pencahayaan yang ada.

Manfaat

  • Arsitektur sistem sederhana untuk berbagai pilihan – kabel atau nirkabel; dengan sensor terintegrasi atau eksternal

  • Dirancang untuk menghemat energi

Fitur

  • Deteksi gerakan dan siang hari

  • Fungsi peredupan otomatis dan kontrol pengelompokan

Penggunaan

  • Semua aplikasi dalam ruangan

Unduhan

Selebaran

Selebaran rangkaian produk
Localized commercial leaflet Kontrol dasar EcoSet id_ID pdf 233.4 kB

Visual

Family-Photographs-Kontrol dasar EcoSet
Beberapa aset - Visuals