Indonesia - Bahasa

Philips Capacitors for HID lamp circuits

Deskripsi Produk

Produk

CP 12BO28
913710011991
CP 18CP28
913710012191
CP 25BU28
913710012291
CP 32CT28
913710012391
CA 50FT28
913710012491

Informasi rangkaian produk

Deskripsi

Kapasitor pengimbang merupakan kapasitor AC yang dirancang untuk koreksi individu faktor daya trafo dan ballast magnetik di lampu pelepasan (misalnya lampu neon, lampu halogen, lampu halida logam, lampu merkuri tekanan tinggi, dan lampu natrium) dalam induk dengan frekuensi 50 atau 60Hz. Hal ini memungkinkan untuk perbaikan faktor daya luminer untuk cosμ>0,85

Manfaat

  • Aplikasi hingga 250v 50Hz/60Hz -40ºC~85ºC

Fitur

  • Film polypropylene

  • Kapasitor tipe A

Penggunaan

  • Dengan ballast magnetik untuk lampu neon dan lampu halogen HID dalam aplikasi pencahayaan (pencahayaan jalan, pencahayaan perkotaan, pencahayaan industri, pencahayaan ritel, dll)
  • Kapasitor harus dibatasi untuk situasi internal yang kelembapan relatif terbatas

Unduhan

Selebaran

Selebaran rangkaian produk
Localized commercial leaflet Capacitors for HID lamp circuits id_ID pdf 366.4 kB

Visual

Family-Photographs-Capacitors for HID lamp circuits
Beberapa aset