Philips HID-PV C 70 /S CDM 220-240V 50/60Hz NG

Deskripsi Produk

Philips HID-PV C 70 /S CDM 220-240V 50/60Hz NG

Order code: 913700652966
Kode urutan lengkap: 872790085974400

Spesifikasi

Tegangan Masuk
220 hingga 240 V
Frekuensi Garis
50 to 60 Hz
Frekuensi Input
50 hingga 60 Hz
Lebar Arus Masuk Tiba-Tiba
0,33 ms
Puncak Arus Masuk (Maks)
33 A
Jumlah Produk pada MCB (16A Tipe B) (Nom)
20

Unduhan

Selebaran

Selebaran produk
Localized commercial leaflet 913700652966 id_ID pdf 229.5 kB

Brosur

Pernyataan Kepatuhan
Declaration of conformity - HID-PV C 70 /S CDM 220-240V 50/60Hz NG pdf 261.9 kB

Visual

Product-Photographs-913700652966_EU
Beberapa aset - Visuals
Product-Diagrams-913700652966_EU
Beberapa aset - Visuals