Philips HID-PV C 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz NG

Deskripsi Produk

Philips HID-PV C 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz NG

Order code: 913700652766
Kode urutan lengkap: 872790085962100

Spesifikasi

Tegangan Masuk
220 hingga 240 V
Frekuensi Garis
50 to 60 Hz
Frekuensi Input
50 hingga 60 Hz
Lebar Arus Masuk Tiba-Tiba
0,25 ms
Puncak Arus Masuk (Maks)
26 A
Jumlah Produk pada MCB (16A Tipe B) (Nom)
24

Unduhan

Selebaran

Selebaran produk
Localized commercial leaflet 913700652766 id_ID pdf 229.6 kB

Brosur

Pernyataan Kepatuhan
Declaration of conformity - HID-PV C 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz NG pdf 261.9 kB

Visual

Product-Photographs-913700652766_EU
Beberapa aset - Visuals
Product-Diagrams-913700652766_EU
Beberapa aset - Visuals