Indonesia - Bahasa

Philips EB-C 136 TL-D 220-240V 50/60Hz

Deskripsi Produk

Philips EB-C 136 TL-D 220-240V 50/60Hz

Order code: 913713199215
Kode urutan lengkap: 872790085878500

Spesifikasi

Tegangan Masuk
220 hingga 240 V
Frekuensi Garis
50 to 60 Hz
Frekuensi Input
50 hingga 60 Hz
Jumlah Produk pada MCB (16A Tipe B) (Nom)
18

Unduhan

Selebaran

Selebaran produk
Localized commercial leaflet 913713199215 id_ID pdf 180.5 kB

Visual

Product-Photographs-913713199215_EU
Beberapa aset - Visuals
Product-Diagrams-913713199215_EU
Beberapa aset - Visuals