Indonesia - Bahasa

Philips EB-Ci 1-2 36W / 1-4 18W 220-240V 50/60Hz

Deskripsi Produk

Philips EB-Ci 1-2 36W / 1-4 18W 220-240V 50/60Hz

Order code: 913713043180
Kode urutan lengkap: 694793913353600

Spesifikasi

Tegangan Masuk
220-240 V
Frekuensi Input
50 atau 60 Hz
Arus Kebocoran Arde (Maks)
0,5 mA
Lebar Arus Masuk Tiba-Tiba
0,35 ms
Puncak Arus Masuk (Maks)
19 A
Jumlah Produk pada MCB (16A Tipe B) (Maks)
28

Unduhan

Selebaran

Selebaran produk
Localized commercial leaflet 913713043180 id_ID pdf 185.1 kB

Brosur

Lembar data tambahan
EB-Ci FAQs pdf 211.3 kB
Lembar data tambahan
EB-C I TLD TL5 220-240V pdf 940.2 kB

Visual

Product-Photographs-913713043180_EU
Beberapa aset - Visuals
Product-Diagrams-913713043180_EU
Beberapa aset - Visuals