Philips LED, Egyéb, Hálózat, 300 mm, 2.2 W, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 30000 h
LED 2.2W 300mm S14S WW ND 1CT/4
Termékleírás
LED, Egyéb, Hálózat, 300 mm, 2.2 W, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 30000 h, 113 lm/W, EEL E, S14s, Műanyag, 300 mm, RG0, SDCM 6, SVM 0.1, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1