Philips LED, Egyéb, Hálózat, 500 mm, 3.5 W, 2700 K, 375 lm, CRI 80, 30000 h
LED 3.5W 500mm S14D WW ND 1CT/4
Termékleírás
LED, Egyéb, Hálózat, 500 mm, 3.5 W, 2700 K, 375 lm, CRI 80, 30000 h, 107 lm/W, EEL F, S14d, Műanyag, 500 mm, RG0, SDCM 6, SVM 0.1, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1