Philips LEDtube Connected EM/mains T8

Egyszerű belépő az okos világítás világába

Termékek

Információk a termékcsaládokról

Leírás

Philips LEDtube Connected - intelligens, utólagosan beépíthető LED T8 lámpák, amelyek egyszerű és zökkenőmentes módot kínálnak a hálózatalapú világításra való átállásra. Az Interact Ready LED-es fénycsövek maximális energiatakarékosságra is beprogramozhatók, a kényelmet pedig vezeték nélküli hálózaton keresztül vezérelhető, automatizált világítással szolgálják. A termékek bővíthetők és beépíthetők nagyobb rendszerekbe. Ha további kényelmi szolgáltatásokat vagy funkciókat szeretne, például élne a távvezérlés lehetőségével, vagy egy irányítópulttal szeretné vezérelni a világítást, megtarthatja a jelenlegi fényforrásokat, és mindössze egy átjáróelemmel kell bővíteni a rendszert, hogy a felhős rendszerek minden kényelmét megtapasztalhassa. Nincs jobb mód arra, hogy világítási rendszerét a következő szintre emelje.

Előnyök

  • Okos fenntarthatóság a fejlett világításszabályozásnak köszönhetően

  • Az egyszerű csatlakoztatás a kényelem új szintjét nyújtja a telepítéskor

Jellemzők

  • Az EM-előtétre vagy közvetlen hálózatra kapcsolt meglévő világítótestek közvetlen cseréje okos megoldásra

  • A termék élettartama akár 75 000 óra

Alkalmazási területek

  • Irodák, oktatás, üzletek és egészségügy
  • Parkolók, ipari területek és raktárak

Letöltések