Philips CorePro, LEDtube, T8, EM/hálózat, 1500 mm, 25.9 W, 58W TL-D, 4000 K, 3500 lm, CRI 80, 50000 h

CorePro LEDtube 1500mm UO 25.9W 840 T8

Termékleírás

CorePro, LEDtube, T8, EM/hálózat, 1500 mm, 25.9 W, LED alternative to 58W TL-D, 4000 K, 3500 lm, CRI 80, 50000 h, 135 lm/W, EEL D, G13, Üveg, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Rendelési kód: 929003746502
Teljes rendelési kód: 872016927866000

Műszaki adatok

  • Fejelés - foglalat
    G13
  • Névleges élettartam
    50 000 h
  • Kapcsolási ciklus
    200 000
  • Lighting Technology
    LEDtube
  • Fényárammérési referencia
    Sphere
  • Jótállási idő
    3 év

Letöltések