Philips CorePro, LEDtube, T8, EM/hálózat, 1200 mm, 17.7 W, 36W TL-D, 6500 K, 2400 lm, CRI 80, 50000 h
CorePro LEDtube 1200mm UO 17.7W 865 T8
Termékleírás
CorePro, LEDtube, T8, EM/hálózat, 1200 mm, 17.7 W, LED alternative to 36W TL-D, 6500 K, 2400 lm, CRI 80, 50000 h, 135 lm/W, EEL D, G13, Üveg, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Műszaki adatok
- Fejelés - foglalat G13
- Névleges élettartam 50 000 h
- Kapcsolási ciklus 200 000
- Lighting Technology LEDtube
- Fényárammérési referencia Sphere
- Jótállási idő 3 év