Philips CorePro, LEDbulb, P48, 60 W, E14, 6500 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Műanyag
CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR
Termékleírás
CorePro, LEDbulb, P48, 60 W, E14, 6500 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Műanyag, 115.00 lm/W, EEL E, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Műszaki adatok
- Fejelés - foglalat E14
- Névleges élettartam 15 000 h
- Kapcsolási ciklus 50 000
- Lighting Technology LEDbulb
- Fényárammérési referencia Sphere
- Jótállási idő 2 év