Philips Metronomis LED Sharp

Metronomis LED – a fény és az árnyék játéka

Termékek

Információk a termékcsaládokról

Leírás

A Metronomis LED a világon az első olyan oszlopfej termékcsalád, amely megvilágítási effektek palettájával képes a projekteknek egyedülálló kontextust vagy esztétikai irányt adni. A tükröződések, a fény és az árnyék innovatív játéka a talaj síkján vagy a burán környezeti mintázat kialakításával teremt további hangulatot. A négy új jellegzetes formai kialakítás – a Metronomis I termékekre visszautaló vizuális és moduláris elemekkel – maximálisan letisztult. Napközben a diszkrét, szinte láthatatlan forma beleolvad a környezetébe, attól függetlenül, hogy kortárs vagy klasszikus a környezet, este azonban nem csupán funkcionális, hanem dekoratív is a megjelenése. A flexibilis, moduláris Metronomis LED termékcsaládhoz különféle oszlopok is tartoznak, valamint az optikák és az effektek széles választéka áll az építészek és a világítástervezők rendelkezésére, hogy olyan egységes, következetes megvilágítási terveket tudjanak készíteni, amelyek továbbra is tükrözik a városi kultúra és történelem különbözőségeit.

Előnyök

  • Letisztult formával és a megvilágítási effektek palettájával tehető egyedi megjelenésűvé a település

  • Kivételes vizuális komfort párosul az optimális biztonsághoz

Jellemzők

  • A földön, a burán belüli vagy kívüli megvilágítási effektek palettája különféle hangulatok keltésére alkalmas, így az utcák és a városok látványvilága különleges vizuális élményt képes teremteni.

  • A LEDGINE rendszer minden előnye (nagy energiamegtakarítás, szervizelhetőség és fejleszthetőség, kiváló fényminőség a teljes élettartam alatt, sokoldalú alkalmazhatóság)

Alkalmazási területek

  • Városközpontok és terek
  • Kereskedelmi és üzleti központok
  • Lakóövezetek és építészeti területek

Letöltések