Philips Metronomis LED Sharp, Urban road & street light, 30.5 W, 3200 lm, 2700 K, CRI70, DALI, Vertikális fényeloszlás – MDV, I. biztonsági osztály, IP66, SRGU10

BDS660 LED40/727 I MDV DF SRT C500 60

Termékleírás

Urban road & street light, Alumínium, Szürke, Szerelőelem 60 mm-es átmérőhöz, Tápegység DALI és SystemReady illesztővel, 3200 lm, 30.5 W, 105 lm/W, 2700 K, (0.4577, 0.4098) SDCM <5, CRI70, Vertikális fényeloszlás – MDV, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK10 | 20 J vandalizmusnak ellenálló, I. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint 10 kV-ig kV, 0,5 m-es kábel, csatlakozódugó nélkül, Csavaros csatlakozó

Rendelési kód: 19989700
Teljes rendelési kód: 871951419989700

Letöltések