Philips Metronomis LED Sharp, Urban road & street light, 46.5 W, 6800 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Közepes fényeloszlás – MDM, I. biztonsági osztály, IP66, SRGU10

BDS660 LED80-4S/740 I MDM D9 STD 60

Termékleírás

Urban road & street light, Alumínium, Szürke, Szerelőelem 60 mm-es átmérőhöz, Tápegység DALI illesztővel, 6800 lm, 46.5 W, 146 lm/W, 4000 K, (0.3818, 0.3796) SDCM <5, CRI70, Közepes fényeloszlás – MDM, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK10 | 20 J vandalizmusnak ellenálló, I. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint 10 kV-ig kV, Csavaros csatlakozó

Rendelési kód: 19960600
Teljes rendelési kód: 871951419960600

Letöltések