Philips UniStreet gen2, Road & street light, 78 W, 12180 lm, 4000 K, CRI70, Programozható (DALI-n vagy NFC-n keresztül), önálló szabályozás, Közepes fényeloszlás – DM12, I. biztonsági osztály, IP66, SRG10-10
BGP283 LED139-4S/740 I DM12 DDF2 D18 SRG
Termékleírás
Road & street light, Alumíniumöntvény, Szürke, Oszlopkarra való szereléshez, 48–60 mm-es átmérőhöz, Tápegység Dynadimmerrel, Állandó fénykibocsátás és Dynadimmer előre beállított programokkal – CLO-DDF2, 12180 lm, 78 W, 156 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Közepes fényeloszlás – DM12, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK09 | 10 J, I. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 10 kV-ig differenciál módusú és 10 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, 2 db 5 pólusú gyorscsatlakozós aljzat