Philips UniStreet gen2, Road & street light, 36.5 W, 5220 lm, 4000 K, CRI70, Programozható (DALI-n vagy NFC-n keresztül), önálló szabályozás, Közepes fényeloszlás – DM11, I. biztonsági osztály, IP66

BGP281 LED60-4S/740 I DM11 DDF3 D18 48/6

Termékleírás

Road & street light, Alumíniumöntvény, Szürke, Oszlopkarra való szereléshez, 48–60 mm-es átmérőhöz, Tápegység Dynadimmerrel, Állandó fénykibocsátás és Dynadimmer előre beállított programokkal – CLO-DDF3, 5220 lm, 36.5 W, 143 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Közepes fényeloszlás – DM11, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK09 | 10 J, I. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 8 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, 2 db 5 pólusú gyorscsatlakozós aljzat

Rendelési kód: 10001500
Teljes rendelési kód: 871951410001500

Letöltések