Philips UniStreet gen2, Road & street light, 21 W, 2640 lm, 3000 K, CRI80, Programozható (DALI-n vagy NFC-n keresztül), önálló szabályozás, Közepes fényeloszlás – DM10, II. biztonsági osztály, IP66, SRG10-10

BGP281 LED30-4S/830 II DM10 DDF2 D18 SRG

Termékleírás

Road & street light, Alumíniumöntvény, Szürke, Oszlopkarra való szereléshez, 48–60 mm-es átmérőhöz, Tápegység Dynadimmerrel, Állandó fénykibocsátás és Dynadimmer előre beállított programokkal – CLO-DDF2, 2640 lm, 21 W, 126 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Közepes fényeloszlás – DM10, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK09 | 10 J, II. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 10 kV-ig differenciál módusú és 10 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, 2 db 5 pólusú gyorscsatlakozós aljzat

Rendelési kód: 07990800
Teljes rendelési kód: 871951407990800

Letöltések