Philips UniStreet gen2, Road & street light, 27 W, 3960 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Közepes fényeloszlás – DM12, I. biztonsági osztály, IP66, SRG10-10
BGP281 LED45-4S/740 I DM12 D9SRG10 48/60
Termékleírás
Road & street light, Alumíniumöntvény, Szürke, Oszlopkarra való szereléshez, 48–60 mm-es átmérőhöz, Tápegység DALI illesztővel, 3960 lm, 27 W, 147 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Közepes fényeloszlás – DM12, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK09 | 10 J, I. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 10 kV-ig differenciál módusú és 10 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, 2 db 5 pólusú gyorscsatlakozós aljzat