Philips UniStreet gen2, Road & street light, 15.8 W, 2200 lm, 4000 K, CRI70, Programozható (DALI-n vagy NFC-n keresztül), önálló szabályozás, Keskeny fényeloszlás – DN10, I. biztonsági osztály, IP66, SRG10-10

BGP281 LED25-4S/740 I DN10 DDF2 D18 SRG1

Termékleírás

Road & street light, Alumíniumöntvény, Szürke, Oszlopkarra való szereléshez, 48–60 mm-es átmérőhöz, Tápegység Dynadimmerrel, Állandó fénykibocsátás és Dynadimmer előre beállított programokkal – CLO-DDF2, 2200 lm, 15.8 W, 139 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Keskeny fényeloszlás – DN10, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK09 | 10 J, I. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 10 kV-ig differenciál módusú és 10 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, 2 db 5 pólusú gyorscsatlakozós aljzat

Rendelési kód: 44929200
Teljes rendelési kód: 871869944929200

Letöltések