Philips LumiStreet gen2, Road & street light, 15.8 W, 2200 lm, 4000 K, CRI70, Közepes fényeloszlás – DM32, II. biztonsági osztály, IP66
BGP291 LED25-4S/740 II DM11 48/76S POLE
Termékleírás
Road & street light, Alumíniumöntvény, Szürke, Oszlopkarra való szereléshez, 76 mm-es átmérőhöz, Tápegység, szabályzással, 2200 lm, 15.8 W, 139 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Közepes fényeloszlás – DM32, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK09 | 10 J, II. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 8 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, 2 db 5 pólusú gyorscsatlakozós aljzat